Utility Duty-Löffel

Mehrzweckbetrieb Mehrzwecklöffel 1000 mm (39")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
60 in
1500 mm
Kapazität
2.62 yd³
2 m³
Gewicht
3025 lb
804 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für Mehrzwecklöffel 1000 mm (39")

Breite 60 in 1500 mm
Kapazität 2.62 yd³ 2 m³
Gewicht 3025 lb 804 kg
Anschluss Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung
Adapteranzahl 4 4
Zahnhaltergröße Cat® Advansys™ 110 Cat® Advansys™ 110
Kantentyp Gerade Gerade

Vergleichen Sie Mehrzwecklöffel 1000 mm (39") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Utility Duty-Löffel

Utility Duty-Löffel

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren