Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 800 mm (32")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
31.5 "
800 mm
Kapazität
1.5 ft³
42.5 l
Gewicht
89.3 lb
40.5 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 800 mm (32")

Breite 31.5 " 800 mm
Kapazität 1.5 ft³ 42.5 l
Gewicht 89.3 lb 40.5 kg
Grundmesserdicke 0.4 " 10 mm
Durchschwenkradius 13.9 " 353 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 800 mm (32") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  800 mm (32")

Weitere Angebote anzeigen