Atelieraufnahme

Bananenlöffel 400 mm (16″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
15.7 "
400 mm
Kapazität
3 ft³
86 l
Gewicht
143.3 lb
65 kg

Übersicht

Offene Seitenplatten und geringe Breite sind die auffälligsten Merkmale dieser bananenförmigen Kabellöffel. Sie eignen sich besonders für den Grabenaushub in nichtbindigem Material. Damit fällt das Entladen leicht.

Produktspezifikationen für 400 mm (16″)

Breite 15.7 " 400 mm
Kapazität 3 ft³ 86 l
Gewicht 143.3 lb 65 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 24.5 " 622 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 400 mm (16″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  400 mm (16″)

Weitere Angebote anzeigen