Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
24 "
610 mm
Kapazität
9.5 ft³
270 l
Gewicht
496 lb
225 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Breite 24 " 610 mm
Kapazität 9.5 ft³ 270 l
Gewicht 496 lb 225 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 43.6 " 1108 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 610 mm (24″), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Aktuelle Angebote für  610 mm (24″), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen