Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1800 mm (71″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
70.9 "
1800 mm
Kapazität
10.6 ft³
300 l
Gewicht
366 lb
166 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1800 mm (71″)

Breite 70.9 " 1800 mm
Kapazität 10.6 ft³ 300 l
Gewicht 366 lb 166 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 26.1 " 664 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1800 mm (71″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1800 mm (71″)

Weitere Angebote anzeigen