Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 305 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
12 "
305 mm
Kapazität
1.7 ft³
48.09 l
Gewicht
143.3 lb
65 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 305 mm (12")

Breite 12 " 305 mm
Kapazität 1.7 ft³ 48.09 l
Gewicht 143.3 lb 65 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 28 " 710 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 305 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  305 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen