Atelieraufnahme

Verstellbare Grabenräumlöffel – Minibagger 1000 mm (39")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
39.4 "
1000 mm
Kapazität
2 ft³
56 l
Gewicht
114.6 lb
52 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1000 mm (39")

Breite 39.4 " 1000 mm
Kapazität 2 ft³ 56 l
Gewicht 114.6 lb 52 kg
Grundmesserdicke 0.4 " 10 mm
Durchschwenkradius 19.5 " 496 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1000 mm (39") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Aktuelle Angebote für  1000 mm (39")

Weitere Angebote anzeigen