Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 762 mm (30")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
6.1 ft³
172.69 l
Gewicht
280 lb
127 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 762 mm (30")

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 6.1 ft³ 172.69 l
Gewicht 280 lb 127 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.9 " 786 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762 mm (30") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  762 mm (30")

Weitere Angebote anzeigen