Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 500 mm (20")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
19.7 "
500 mm
Kapazität
2.6 ft³
73.59 l
Gewicht
140.2 lb
63.59 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 500 mm (20")

Breite 19.7 " 500 mm
Kapazität 2.6 ft³ 73.59 l
Gewicht 140.2 lb 63.59 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 25.3 " 643 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 500 mm (20") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  500 mm (20")

Weitere Angebote anzeigen