Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 500 mm (20")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
19.7 "
500 mm
Kapazität
3.3 ft³
93 l
Gewicht
147.7 lb
67 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 500 mm (20")

Breite 19.7 " 500 mm
Kapazität 3.3 ft³ 93 l
Gewicht 147.7 lb 67 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 23.1 " 586 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 500 mm (20") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  500 mm (20")

Weitere Angebote anzeigen