Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 700 mm (28")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
27.6 "
700 mm
Kapazität
1 ft³
27 l
Gewicht
54 lb
24.5 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 700 mm (28")

Breite 27.6 " 700 mm
Kapazität 1 ft³ 27 l
Gewicht 54 lb 24.5 kg
Grundmesserdicke 0.4 " 10 mm
Durchschwenkradius 12.8 " 326 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 700 mm (28") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  700 mm (28")

Weitere Angebote anzeigen