Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1400 mm (55")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
55.1 "
1400 mm
Kapazität
10.5 ft³
298 l
Gewicht
399 lb
181 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1400 mm (55")

Breite 55.1 " 1400 mm
Kapazität 10.5 ft³ 298 l
Gewicht 399 lb 181 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 23.1 " 588 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 1400 mm (55") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1400 mm (55")

Weitere Angebote anzeigen