Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 610 mm (24")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
24 "
610 mm
Kapazität
8.1 ft³
229.39 l
Gewicht
392.4 lb
178 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 610 mm (24")

Breite 24 " 610 mm
Kapazität 8.1 ft³ 229.39 l
Gewicht 392.4 lb 178 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 40 " 1015 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 610 mm (24") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  610 mm (24")

Weitere Angebote anzeigen