Atelieraufnahme

HD-Felslöffel – Minibagger 762 mm (30")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
10.9 ft³
308.7 l
Gewicht
491.6 lb
223 kg

Übersicht

Zum aggressiven Laden von sehr verschleißintensivem Material, z. B. massive Felsen.

Produktspezifikationen für 762 mm (30")

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 10.9 ft³ 308.7 l
Gewicht 491.6 lb 223 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 40 " 1015 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762 mm (30") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  762 mm (30")

Weitere Angebote anzeigen