Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 750 mm (30")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
29.5 "
750 mm
Kapazität
5.7 ft³
160 l
Gewicht
200.6 lb
91 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 750 mm (30")

Breite 29.5 " 750 mm
Kapazität 5.7 ft³ 160 l
Gewicht 200.6 lb 91 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 27.2 " 691 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 750 mm (30") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  750 mm (30")

Weitere Angebote anzeigen