Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 300 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
11.8 "
300 mm
Kapazität
1.8 ft³
50 l
Gewicht
123.5 lb
56 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 300 mm (12")

Breite 11.8 " 300 mm
Kapazität 1.8 ft³ 50 l
Gewicht 123.5 lb 56 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 27.2 " 691 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 300 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  300 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen