Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 619 mm (24")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
24.4 "
619 mm
Kapazität
4.6 ft³
130.3 l
Gewicht
233.7 lb
106 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 619 mm (24")

Breite 24.4 " 619 mm
Kapazität 4.6 ft³ 130.3 l
Gewicht 233.7 lb 106 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.9 " 786 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 619 mm (24") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  619 mm (24")

Weitere Angebote anzeigen