Atelieraufnahme

Nordische Tieflöffel 920 mm (36″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
36.2 "
920 mm
Kapazität
17.7 ft³
500 l
Gewicht
826.7 lb
375 kg

Übersicht

Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 920 mm (36″)

Breite 36.2 " 920 mm
Kapazität 17.7 ft³ 500 l
Gewicht 826.7 lb 375 kg
Grundmesserdicke 1.2 " 30 mm
Durchschwenkradius 44.4 " 1129 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-45 Schnellwechsler S-45

Vergleichen Sie 920 mm (36″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  920 mm (36″)

Weitere Angebote anzeigen