SD-Löffel

Severe Duty SD-Löffel 2050 mm (81″): 519-5404

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
81 "
2050 mm
Kapazität
5.75 yd³
4.4 m³
Gewicht
10494 lb
4760 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für SD-Löffel 2050 mm (81″): 519-5404

Breite 81 " 2050 mm
Kapazität 5.75 yd³ 4.4 m³
Gewicht 10494 lb 4760 kg
Anschluss Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-70 Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-70
Adapteranzahl 4 4
Zahnhaltergröße Cat Advansys 170 Cat Advansys 170
Kantentyp Trapezförmig Trapezförmig

Vergleichen Sie SD-Löffel 2050 mm (81″): 519-5404 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

SD-Löffel

Fotos

Fotos

Fotos

SD-Löffel
Fotos
Fotos
Fotos

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren