Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 914 mm (36")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
36 "
914 mm
Kapazität
13.7 ft³
387.89 l
Gewicht
507.1 lb
230 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 914 mm (36")

Breite 36 " 914 mm
Kapazität 13.7 ft³ 387.89 l
Gewicht 507.1 lb 230 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 40 " 1016.2 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 914 mm (36") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  914 mm (36")

Weitere Angebote anzeigen