Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 700 mm (28")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
27.6 "
700 mm
Kapazität
7.6 ft³
214 l
Gewicht
354.9 lb
161 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 700 mm (28")

Breite 27.6 " 700 mm
Kapazität 7.6 ft³ 214 l
Gewicht 354.9 lb 161 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.7 " 780 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 700 mm (28") mit häufig verglichenen Modellen.