Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1800 mm (71″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
70.9 "
1800 mm
Kapazität
17.9 ft³
507 l
Gewicht
650.4 lb
295 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1800 mm (71″)

Breite 70.9 " 1800 mm
Kapazität 17.9 ft³ 507 l
Gewicht 650.4 lb 295 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 26 " 661 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 1800 mm (71″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1800 mm (71″)

Weitere Angebote anzeigen