Atelieraufnahme

Planierlöffel – Minibagger 1200 mm (47″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
8.2 ft³
231.89 l
Gewicht
381 lb
172.8 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1200 mm (47″)

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 8.2 ft³ 231.89 l
Gewicht 381 lb 172.8 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 25.7 " 653 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1200 mm (47″) mit häufig verglichenen Modellen.