Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1200 mm (47″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
47.2 "
1200 mm
Kapazität
8.4 ft³
238 l
Gewicht
324.1 lb
147 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1200 mm (47″)

Breite 47.2 " 1200 mm
Kapazität 8.4 ft³ 238 l
Gewicht 324.1 lb 147 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 23 " 584 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 1200 mm (47″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1200 mm (47″)

Weitere Angebote anzeigen