Breite | 60 " 1524 mm |
Kapazität | 14.8 ft³ 420.5 l |
Gewicht | 557.1 lb 252.69 kg |
Grundmesserdicke | 0.8 " 20 mm |
Durchschwenkradius | 31.3 " 795 mm |
Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Wenn Sie bereits über ein bestehendes Konto bei einer anderen Cat-App verfügen, können Sie sich damit auch hier anmelden.
Ein Konto. Alles von Cat.
Mit Ihrem Caterpillar-Konto können Sie sich bei ausgewählten Services und Anwendungen anmelden, die von uns angeboten werden. Erwerben Sie Ersatzteile und Maschinen online, managen Sie Ihre Flotte, werden Sie mobil und vieles mehr.
Kontoinformationen
Website-Einstellungen
Sicherheit
Wichtige Spezifikationen
Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.
Breite | 60 " 1524 mm |
Kapazität | 14.8 ft³ 420.5 l |
Gewicht | 557.1 lb 252.69 kg |
Grundmesserdicke | 0.8 " 20 mm |
Durchschwenkradius | 31.3 " 795 mm |
Schnittstellentyp | Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung |
Caterpillar-Produktbroschüren und andere Informationsdokumente stehen für Ihr wachsendes Geschäft zur Verfügung.
Atelieraufnahme
Vorderansicht
Draufsicht
Ansicht von links
Ansicht von hinten
Unteransicht
Ansicht von rechts