Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 762 mm (30")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
30 "
762 mm
Kapazität
10.9 ft³
308.7 l
Gewicht
456.4 lb
207 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 762 mm (30")

Breite 30 " 762 mm
Kapazität 10.9 ft³ 308.7 l
Gewicht 456.4 lb 207 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 37.2 " 945.2 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 762 mm (30") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  762 mm (30")

Weitere Angebote anzeigen