Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 400 mm (16″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
15.7 "
400 mm
Kapazität
1.6 ft³
45 l
Gewicht
111.1 lb
50.4 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 400 mm (16″)

Breite 15.7 " 400 mm
Kapazität 1.6 ft³ 45 l
Gewicht 111.1 lb 50.4 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 23.3 " 591 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 400 mm (16″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  400 mm (16″)

Weitere Angebote anzeigen