Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 460 mm (18")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18.1 "
460 mm
Kapazität
3.2 ft³
90 l
Gewicht
185.2 lb
84 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 460 mm (18")

Breite 18.1 " 460 mm
Kapazität 3.2 ft³ 90 l
Gewicht 185.2 lb 84 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.7 " 781 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 460 mm (18") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  460 mm (18")

Weitere Angebote anzeigen