Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 1600 mm (63")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
63 "
1600 mm
Kapazität
9.9 ft³
279.79 l
Gewicht
306.7 lb
139.1 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1600 mm (63")

Breite 63 " 1600 mm
Kapazität 9.9 ft³ 279.79 l
Gewicht 306.7 lb 139.1 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 23.2 " 590 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1600 mm (63") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1600 mm (63")

Weitere Angebote anzeigen