Atelieraufnahme

Bananenlöffel 250 mm (10″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
9.8 "
250 mm
Kapazität
0.8 ft³
23 l
Gewicht
66.1 lb
30 kg

Übersicht

Offene Seitenplatten und geringe Breite sind die auffälligsten Merkmale dieser bananenförmigen Kabellöffel. Sie eignen sich besonders für den Grabenaushub in nichtbindigem Material. Damit fällt das Entladen leicht.

Produktspezifikationen für 250 mm (10″)

Breite 9.8 " 250 mm
Kapazität 0.8 ft³ 23 l
Gewicht 66.1 lb 30 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 16.8 " 427 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 250 mm (10″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  250 mm (10″)

Weitere Angebote anzeigen