Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 600 mm (24″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
23.6 "
600 mm
Kapazität
4.6 ft³
130 l
Gewicht
224.9 lb
102 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 600 mm (24″)

Breite 23.6 " 600 mm
Kapazität 4.6 ft³ 130 l
Gewicht 224.9 lb 102 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.7 " 781 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 600 mm (24″) mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  600 mm (24″)

Weitere Angebote anzeigen