Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 500 mm (20")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
19.7 "
500 mm
Kapazität
3.5 ft³
100 l
Gewicht
202.8 lb
92 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 500 mm (20")

Breite 19.7 " 500 mm
Kapazität 3.5 ft³ 100 l
Gewicht 202.8 lb 92 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.7 " 781 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 500 mm (20") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  500 mm (20")

Weitere Angebote anzeigen