Atelieraufnahme

Grabenräumlöffel – Minibagger 800 mm (32")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
31.5 "
800 mm
Kapazität
2.8 ft³
79.3 l
Gewicht
179.5 lb
81.4 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen, Planieren und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 800 mm (32")

Breite 31.5 " 800 mm
Kapazität 2.8 ft³ 79.3 l
Gewicht 179.5 lb 81.4 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 18.9 " 481 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 800 mm (32") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  800 mm (32")

Weitere Angebote anzeigen