Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 700 mm (28")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
27.6 "
700 mm
Kapazität
4.5 ft³
127 l
Gewicht
191.8 lb
87 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 700 mm (28")

Breite 27.6 " 700 mm
Kapazität 4.5 ft³ 127 l
Gewicht 191.8 lb 87 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 23.6 " 599 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 700 mm (28") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  700 mm (28")

Weitere Angebote anzeigen