Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 600 mm (24″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
23.6 "
600 mm
Kapazität
4.2 ft³
118 l
Gewicht
200.6 lb
91 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 600 mm (24″)

Breite 23.6 " 600 mm
Kapazität 4.2 ft³ 118 l
Gewicht 200.6 lb 91 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 25.9 " 658 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 600 mm (24″) mit häufig verglichenen Modellen.