Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 600 mm (24″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
23.6 "
600 mm
Kapazität
11.8 ft³
333 l
Gewicht
507.1 lb
230 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 600 mm (24″)

Breite 23.6 " 600 mm
Kapazität 11.8 ft³ 333 l
Gewicht 507.1 lb 230 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 29.2 " 742 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 600 mm (24″) mit häufig verglichenen Modellen.