Atelieraufnahme

Nordische Tieflöffel 620 mm (24″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
24.4 "
620 mm
Kapazität
8.5 ft³
240 l
Gewicht
354.9 lb
161 kg

Übersicht

Er kann für Versorgungsleitungen, Grabenaushub, allgemeine Aushubarbeiten, Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 620 mm (24″)

Breite 24.4 " 620 mm
Kapazität 8.5 ft³ 240 l
Gewicht 354.9 lb 161 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 39.7 " 1009 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40

Vergleichen Sie 620 mm (24″) mit häufig verglichenen Modellen.