Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 370 mm (+1.5")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
14.6 "
370 mm
Kapazität
0.8 ft³
23 l
Gewicht
57.3 lb
26 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 370 mm (+1.5")

Breite 14.6 " 370 mm
Kapazität 0.8 ft³ 23 l
Gewicht 57.3 lb 26 kg
Grundmesserdicke 0.4 " 10 mm
Durchschwenkradius 17.8 " 453 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 370 mm (+1.5") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  370 mm (+1.5")

Weitere Angebote anzeigen