Atelieraufnahme

Bananenlöffel 300 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
11.8 "
300 mm
Kapazität
2.3 ft³
65 l
Gewicht
119 lb
54 kg

Übersicht

Offene Seitenplatten und geringe Breite sind die auffälligsten Merkmale dieser bananenförmigen Kabellöffel. Sie eignen sich besonders für den Grabenaushub in nichtbindigem Material. Damit fällt das Entladen leicht.

Produktspezifikationen für 300 mm (12")

Breite 11.8 " 300 mm
Kapazität 2.3 ft³ 65 l
Gewicht 119 lb 54 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 24.5 " 622 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-05 Schnellwechsler CW-05

Vergleichen Sie 300 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  300 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen