Atelieraufnahme

Planierlöffel – Minibagger 1000 mm (39")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
39.4 "
1000 mm
Kapazität
3.1 ft³
88.1 l
Gewicht
128.3 lb
58.2 kg

Übersicht

Zum Räumen von Gräben, Abziehen von Böschungen und für sonstige Planierarbeiten.

Produktspezifikationen für 1000 mm (39")

Breite 39.4 " 1000 mm
Kapazität 3.1 ft³ 88.1 l
Gewicht 128.3 lb 58.2 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 16 mm
Durchschwenkradius 17.7 " 449.7 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 1000 mm (39") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Planierlöffel bei der Arbeit

Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

Cat®-Planierlöffel bei der Arbeit
Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick
Ein Anbaugerät für jede Aufgabe – Cat®-Anbaugeräte

Aktuelle Angebote für  1000 mm (39")

Weitere Angebote anzeigen