Atelieraufnahme

Nordische Planierschaufeln 1000 mm (39")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
39.4 "
1000 mm
Kapazität
3.9 ft³
110 l
Gewicht
207.2 lb
94 kg

Übersicht

Sein idealer Einsatzbereich ist zwar für Planieranwendungen, er kann aber auch für allgemeine Aushub- und Verladearbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 1000 mm (39")

Breite 39.4 " 1000 mm
Kapazität 3.9 ft³ 110 l
Gewicht 207.2 lb 94 kg
Grundmesserdicke 0.6 " 15 mm
Durchschwenkradius 19.6 " 499 mm
Schnittstellentyp S-40 S-40

Vergleichen Sie 1000 mm (39") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  1000 mm (39")

Weitere Angebote anzeigen