Atelieraufnahme

Nordische Kabellöffel 320 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
12.6 "
320 mm
Kapazität
2.8 ft³
80 l
Gewicht
169.8 lb
77 kg

Übersicht

Er ist ideal für Grabenaushubanwendungen, kann aber auch für allgemeine Aushubarbeiten sowie zur Rückverfüllung in allen Bodenarten und sogar bei HD-Anwendungen eingesetzt werden.

Produktspezifikationen für 320 mm (12")

Breite 12.6 " 320 mm
Kapazität 2.8 ft³ 80 l
Gewicht 169.8 lb 77 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.2 " 767 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler S-40 Schnellwechsler S-40

Vergleichen Sie 320 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  320 mm (12")

Weitere Angebote anzeigen