Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 700 mm (28")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
27.6 "
700 mm
Kapazität
5.9 ft³
168 l
Gewicht
264.6 lb
120 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 700 mm (28")

Breite 27.6 " 700 mm
Kapazität 5.9 ft³ 168 l
Gewicht 264.6 lb 120 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 29.2 " 742 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 700 mm (28") mit häufig verglichenen Modellen.