Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 900 mm (35")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
35.4 "
900 mm
Kapazität
7.4 ft³
210 l
Gewicht
313.1 lb
142 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 900 mm (35")

Breite 35.4 " 900 mm
Kapazität 7.4 ft³ 210 l
Gewicht 313.1 lb 142 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.7 " 781 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 900 mm (35") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  900 mm (35")

Weitere Angebote anzeigen