Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 900 mm (35")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
35.4 "
900 mm
Kapazität
11.8 ft³
333 l
Gewicht
507.1 lb
230 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 900 mm (35")

Breite 35.4 " 900 mm
Kapazität 11.8 ft³ 333 l
Gewicht 507.1 lb 230 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 37.4 " 950 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 900 mm (35") mit häufig verglichenen Modellen.
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
Aktuelle Angebote für  900 mm (35")

Weitere Angebote anzeigen