Grabenräum-/Kipplöffel

Grabenräumungs-Kippschaufeln Grabenräum-/Kipplöffel 2000 mm (79")

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Breite
79 "
2000 mm
Kapazität
1.13 yd³
0.86 m³
Gewicht
2383 lb
1081 kg

Übersicht

Cat®-Löffel sind mehr als nur ein Zusatz, sie sind eine Bereicherung Ihrer Cat-Maschinen. Da jeder Löffel perfekt auf unsere Bagger abgestimmt ist, können Sie Lasten anhäufen, ohne Kompromisse auf Kosten der Kraftstoffeffizienz oder der Funktionstüchtigkeit der Maschine zu machen. Wir haben die Löffel so gebaut, dass sie schnelleres Füllen ermöglichen, Ihre Lasten halten können und auf Ihre Aufgaben abgestimmt sind.

Produktspezifikationen für Grabenräum-/Kipplöffel 2000 mm (79")

Breite 79 " 2000 mm
Kapazität 1.13 yd³ 0.86 m³
Gewicht 2383 lb 1081 kg
Anschluss Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-30S Für den Einsatz mit speziellem Schnellwechsler CW-30S
Kantentyp Unterschraubmesser Unterschraubmesser

Vergleichen Sie Grabenräum-/Kipplöffel 2000 mm (79") mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Grabenräum-/Kipplöffel

Grabenräum-/Kipplöffel

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren