Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 300 mm (12")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
11.8 "
300 mm
Kapazität
2.4 ft³
68 l
Gewicht
253.5 lb
115 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 300 mm (12")

Breite 11.8 " 300 mm
Kapazität 2.4 ft³ 68 l
Gewicht 253.5 lb 115 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 33.5 " 852 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 300 mm (12") mit häufig verglichenen Modellen.