Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 450 mm (18")

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
17.7 "
450 mm
Kapazität
4.2 ft³
118 l
Gewicht
266.8 lb
121 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 450 mm (18")

Breite 17.7 " 450 mm
Kapazität 4.2 ft³ 118 l
Gewicht 266.8 lb 121 kg
Grundmesserdicke 0.8 " 20 mm
Durchschwenkradius 30.7 " 780 mm
Schnittstellentyp Schnellwechsler CW-10 Schnellwechsler CW-10

Vergleichen Sie 450 mm (18") mit häufig verglichenen Modellen.