Atelieraufnahme

Schwergutlöffel – Minibagger 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
18 "
457 mm
Kapazität
6.4 ft³
180 l
Gewicht
447.5 lb
203 kg

Übersicht

Hochfeste Löffel für maximale Leistung und maximalen Nutzen in einer großen Bandbreite von Anwendungen.

Produktspezifikationen für 457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Breite 18 " 457 mm
Kapazität 6.4 ft³ 180 l
Gewicht 447.5 lb 203 kg
Grundmesserdicke 1 " 25 mm
Durchschwenkradius 43.6 " 1108 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 457 mm (18"), Bolzenaufhängung mit häufig verglichenen Modellen.
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
Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Cat®-Löffel für Minibagger – Überblick

Aktuelle Angebote für  457 mm (18"), Bolzenaufhängung

Weitere Angebote anzeigen