Atelieraufnahme

Tieflöffel – Minibagger 600 mm (24″)

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Breite
23.6 "
600 mm
Kapazität
2 ft³
56.59 l
Gewicht
100.1 lb
45.4 kg

Übersicht

Diese Löffel sind ideal für das Graben in weichem bis mittlerem Boden geeignet.

Produktspezifikationen für 600 mm (24″)

Breite 23.6 " 600 mm
Kapazität 2 ft³ 56.59 l
Gewicht 100.1 lb 45.4 kg
Grundmesserdicke 0.4 " 10 mm
Durchschwenkradius 20 " 508.5 mm
Schnittstellentyp Bolzenbefestigung Bolzenbefestigung

Vergleichen Sie 600 mm (24″) mit häufig verglichenen Modellen.